피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal compensation, with keyway
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
GN 808.2
GN 808.2 K
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/gn808_2/gn808_2_k/gn_808_2_ass.prj},{NB=Kreuzgelenkwelle mit Gleitlager GN 808.2-32-K16-400-230 (0)},{PARTNUMBER=GN 808.2-32-K16-400-230},{PPATH=gn_808_2_asmtpl.prj},{WKL=0.000},{WKL2=0.000},{WKR=0.000},{WKR2=0.000},{L2=0},{D1=32},{S=16},{L1=400},{D2=K16},{D3=32},{L2A=230},{L3=40},{L5=68},{T=16},{WEIGHT=1.7300},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
Bore H7
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L3
Guide length
[mm]
L5
[mm]
T
max. assembly length of the shaft
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-22-K10-140-30
22
140
K10
22
30
48
12
0.3100
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-22-K10-160-40
22
160
K10
22
30
48
12
0.3680
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-22-K10-180-60
22
180
K10
22
30
48
12
0.4000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-22-K10-230-100
22
230
K10
22
30
48
12
0.5000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-25-K12-160-30
25
160
K12
26
40
56
13
0.5020
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-25-K12-180-45
25
180
K12
26
40
56
13
0.5540
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-25-K12-200-70
25
200
K12
26
40
56
13
0.6200
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-25-K12-250-105
25
250
K12
26
40
56
13
0.7500
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-25-K12-300-150
25
300
K12
26
40
56
13
0.9000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-28-K14-170-30
28
170
K14
29
40
60
13
0.6300
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-28-K14-200-60
28
200
K14
29
40
60
13
0.7190
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-28-K14-220-80
28
220
K14
29
40
60
13
0.7850
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-28-K14-280-140
28
280
K14
29
40
60
13
0.9900
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-28-K14-350-200
28
350
K14
29
40
60
13
1.1400
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-28-K14-400-250
28
400
K14
29
40
60
13
1.3300
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-32-K16-190-30
32
190
K16
32
40
68
16
0.9000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-32-K16-210-40
32
210
K16
32
40
68
16
0.9800
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-32-K16-240-80
32
240
K16
32
40
68
16
1.0930
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-32-K16-275-115
32
275
K16
32
40
68
16
1.2450
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-32-K16-380-210
32
380
K16
32
40
68
16
1.6000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-32-K16-400-230
32
400
K16
32
40
68
16
1.7300
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-36-K18-230-50
36
230
K18
37
40
74
17
1.3680
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-36-K18-270-100
36
270
K18
37
40
74
17
1.5600
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-36-K18-290-110
36
290
K18
37
40
74
17
1.6650
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.2-36-K18-400-220
36
400
K18
37
40
74
17
2.2250
84831050
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal co...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.1 N - Ball joints with female thread, Type N
Ganter
19.06.2024
GN 648.1 - Ball joint heads with female thread, Type W, Brass / Steel self ...
Ganter
19.06.2024
GN 648.2 N - Ball joints with threaded stud, Type N
Ganter
19.06.2024
GN 648.2 - Ball joint heads with threaded bolt, Type W, Steel-PTFE / Steel ...
Ganter
19.06.2024
GN 648.5 - Stainless Steel-Ball joint heads with female thread, Type NH, Br...
Ganter
19.06.2024
GN 648.5 - Stainless Steel-Ball joint heads with female thread, Type WH, Br...
Ganter
19.06.2024
GN 808.1 - Gaiters, Type E, for single joints
Ganter
19.06.2024
GN 808.1 - Gaiters, Type D, for double joints
Ganter
19.06.2024
GN 648.5 - Stainless Steel-Ball joint heads with female thread, Type WK, St...
Ganter
19.06.2024
GN 9080 - Universal joints, Type DG, double, with friction bearing
Ganter
19.06.2024
GN 9080 - Universal joints, Type EG, single, friction bearing
Ganter
19.06.2024
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type NH, Br...
Ganter
19.06.2024
BJT. - ELESA-Rod ends with hole
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성