피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal compensation, with keyway
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
GN 808.3
GN 808.3 K
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/gn808_3/gn808_3_k/gn_808_3_ass.prj},{NB=Kreuzgelenkwelle mit Nadellager GN 808.3-32-K16-380-210 (0)},{PARTNUMBER=GN 808.3-32-K16-380-210},{PPATH=gn_808_3_asmtpl.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{L2=0},{D1=32},{S=16},{L1=380},{D2=16},{D3=32},{L2A=210},{L3=40},{L5=68},{T=16},{WEIGHT=1.6400},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
Bore H7
[mm]
D3
[mm]
L3
Guide length
[mm]
L5
[mm]
T
max. assembly length of the shaft
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-22-K10-140-30
22
140
10
22
30
48
12
0.3200
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-22-K10-160-40
22
160
10
22
30
48
12
0.3600
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-22-K10-180-60
22
180
10
22
30
48
12
0.3950
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-22-K10-230-100
22
230
10
22
30
48
12
0.5000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-25-K12-160-30
25
160
12
26
40
56
13
0.5000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-25-K12-180-45
25
180
12
26
40
56
13
0.5630
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-25-K12-200-70
25
200
12
26
40
56
13
0.5100
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-25-K12-250-105
25
250
12
26
40
56
13
0.7550
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-25-K12-300-150
25
300
12
26
40
56
13
0.9000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-28-K14-170-30
28
170
14
29
40
60
13
0.6270
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-28-K14-200-60
28
200
14
29
40
60
13
0.7300
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-28-K14-220-80
28
220
14
29
40
60
13
0.8040
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-28-K14-280-140
28
280
14
29
40
60
13
0.9720
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-28-K14-350-200
28
350
14
29
40
60
13
1.1400
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-28-K14-400-250
28
400
14
29
40
60
13
1.3300
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-32-K16-190-30
32
190
16
32
40
68
16
0.9100
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-32-K16-210-40
32
210
16
32
40
68
16
0.9800
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-32-K16-240-80
32
240
16
32
40
68
16
1.1060
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-32-K16-275-115
32
275
16
32
40
68
16
1.2500
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-32-K16-380-210
32
380
16
32
40
68
16
1.6400
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-32-K16-400-230
32
400
16
32
40
68
16
1.7430
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-36-K18-230-50
36
230
18
37
40
74
17
1.3550
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-36-K18-270-100
36
270
18
37
40
74
17
1.5750
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-36-K18-290-110
36
290
18
37
40
74
17
0.0000
84831050
YES
Universal joint shaft wit...
GN 808.3-36-K18-400-220
36
400
18
37
40
74
17
2.2410
84831050
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성