피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type DG, double, with square
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
DIN 808
DIN 808 DG
DIN 808 DG V
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/din808/din808_dg/din808_dg_v/din_808_dg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN 808-32-V16-105-DG},{PARTNUMBER=DIN 808-32-V16-105-DG},{PPATH=din_808_dg10.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D1=32},{D2=16},{S=V16},{L2=105},{L3=34.0},{L4=37},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.4200},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Square
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Universal joint with fric...
DIN 808-16-V6-56-DG
16
V6
56
17.0
22
8
0.0600
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-16-V8-62-DG
16
V8
62
20.0
22
11
0.0640
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-16-V8-74-DG
16
V8
74
26.0
22
14
0.0750
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-22-V10-74-DG
22
V10
74
24.0
26
12
0.1424
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-22-V10-88-DG
22
V10
88
31.0
26
18
0.1777
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-25-V12-86-DG
25
V12
86
28.0
30
13
0.2150
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-25-V12-104-DG
25
V12
104
37.0
30
21
0.2600
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-28-V14-96-DG
28
V14
96
30.0
36
13
0.2750
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-32-V16-105-DG
32
V16
105
34.0
37
16
0.4200
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-32-V16-124-DG
32
V16
124
43.0
38
24
0.4880
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-36-V18-114-DG
36
V18
114
37.0
40
17
0.5360
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-42-V20-128-DG
42
V20
128
41.0
46
18
0.8800
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-42-V20-156-DG
42
V20
156
54.0
48
31
1.0600
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-45-V22-145-DG
45
V22
145
47.5
50
22
1.1090
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-50-V25-163-DG
50
V25
163
54.0
55
26
1.5550
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-50-V25-188-DG
50
V25
188
66.0
56
38
1.7900
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-58-V30-190-DG
58
V30
190
61.0
68
29
2.4200
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-58-V30-198-DG
58
V30
198
65.0
68
33
2.5980
84831050
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-70-V35-212-DG
70
V35
212
70.0
72
35
2.1000
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal co...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.1 N - Ball joints with female thread, Type N
Ganter
19.06.2024
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single with squa...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.1 - Ball joint heads with female thread, Type W, Brass / Steel self ...
Ganter
19.06.2024
GN 808.1 - Gaiters, Type E, for single joints
Ganter
19.06.2024
GN 808.1 - Gaiters, Type D, for double joints
Ganter
19.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form DG d...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form DG d...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 9080 - Universal joints, Type DG, double, with friction bearing
Ganter
19.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form DG d...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성