피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch USSD-KL-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Cylinders with brake/lock
낙하 방지 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 USSD-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/cylinders_with_brake_lock/ussd/ussd-k_with_sw_p40_asmtab.prj},{NB=USSD-KL-40-10-F-SW11-R-P40_0},{TYPE=USSD-KL},{BORE=40},{STROKE=10},{LD=F},{SWT=SW11},{SWP=R},{OPT=},{MB=},{POS=0},{PPATH=../../../../cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd-k/ussd-k_parts/ussd-k_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{DOCX=ussd-k_dims_32-63.pdf},{C=12},{CA=15},{CB=27},{EE=RC1/8},{F=52},{FB=27.5},{KB=6},{K=69},{KA=9 spot face depth 5.5 M6 depth 11},{N=40},{P=3.5},{PA=10},{HDT0T5=9.5},{RDT0T5=19.5},{HDT2T3=9.5},{RDT2T3=19.5},{HDT2T3Y=8},{RDT2T3Y=18},{HDT8=3.5},{RDT8=13.5},{HDT2T3F=8},{RDT2T3F=18},{FAT0T5=26.5},{FAT2T3=26.5},{FAT2T3Y=32.3},{FAT8=32.3},{FAT2T3F=37.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
J
[mm]
KB
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
T
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
USSD-KL-20-5-F-SW11-R-P40
USSD-KL
20
66
34.5
61.5
8
10
22
M5
36
18.5
12.5
-
6
47
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
4.5
3.5
10
-
6
8.5
-
-
USSD-KL-25-10-F-SW11-R-P4...
USSD-KL
25
74
37.5
69
11
12
26
M5
40
20.5
13.5
-
6
51
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28
5
3.5
10
-
5.5
12
-
-
USSD-KL-32-10-F-SW11-R-P4...
USSD-KL
32
83.5
43
76.5
8
12
25.5
RC1/8
45
23
20.5
-
6
60
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34
7
3.5
10
-
8.5
14
-
-
USSD-KL-40-10-F-SW11-R-P4...
USSD-KL
40
91.5
49.5
84.5
12
15
27
RC1/8
52
26.5
27.5
-
6
69
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40
7
3.5
10
-
9.5
19.5
-
-
USSD-KL-50-10-F-SW11-R-P4...
USSD-KL
50
97.5
50.5
89.5
10.5
15
30
RC1/4
64
32.5
28.5
-
8
86
11 자리파기 깊이6.5 M8깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50
8
4:1/4"
12.5
-
10
20
-
-
USSD-KL-63-10-F-SW11-R-P4...
USSD-KL
63
108.5
56
100.5
13
15.5
34
RC1/4
77
39
28.5
-
10
103
14 자리파기 깊이 9 M10깊이 25
M10 깊이 15
17
20
60
8
4:1/4"
13.5
-
17.5
18
-
-
USSD-KL-80-10-F-SW11-R-P4...
USSD-KL
80
126.5
63.5
116.5
16
18.5
41.5
Rc3/8
98
49.5
28.5
-
12
132
17.5 자리파기 깊이 11 M12깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77
10
5
16
-
22.5
20.5
-
-
USSD-KL-100-10-F-SW11-R-P...
USSD-KL
100
146
73
135
23
24
50
Rc3/8
117
59
28.5
-
12
156
17.5 자리파기 깊이 11 M12깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94
11
5
16
-
28
24.5
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성