UWANGF, UWANSGF - 带板型圆型拉手
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/uwangf_asmtab.prj},{NB=UWANGF120-5},{MATMB=},{MATN=316 Stainless Steel or Equivalent},{MATB=304 Stainless Steel equivalent},{L=120},{AF=5},{LOAD=2000},{BOLT=SHFBS},{BOLTQ=4},{NUT=HNTTSN},{NUTQ=2},{PPATH=uwangf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
附件基座材质
ⁿ/ₐ
STP
附件基座表面处理
ⁿ/ₐ
MATN
附件螺栓材质
ⁿ/ₐ
MATB
附件螺栓材质
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
L1
[mm]
ND
N (通孔)
[mm]
NC
N (沉孔)
[mm]
LOAD
关于容许负载
[N]
BOLT
附属螺丝
ⁿ/ₐ
BOLTQ
附属螺丝 数量量
ⁿ/ₐ
NUT
附属螺帽
ⁿ/ₐ
NUTQ
附属螺帽 数量量
ⁿ/ₐ
UWANGF80-5
UWANGF80-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
80
104
119.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF100-5
UWANGF100-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
100
124
139.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF110-5
UWANGF110-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
110
134
149.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF120-5
UWANGF120-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
120
144
159.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF125-5
UWANGF125-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
125
149
164.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF160-5
UWANGF160-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
160
184
199.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF200-5
UWANGF200-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
200
224
239.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
UWANGF250-5
UWANGF250-5
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS316
相当于SUS304
250
274
289.5
5.0
11.0
2000
SHFBS
4
HNTTSN
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表