You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
V3M - 60° V Belt - V3M Series - 1/8" Width X 3/32" Height - Black Polyurethane
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
V-Flex® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/v_flex_cable_drive_chain_system/a142.prj},{NB=V3M300},{PN=V3M300},{DES=V-FLEX SERIES FRICTION DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A142},{MAT=Black Polyurethane},{CS=1/8 x 3/32},{L=11.81},{W=0.1250},{H=0.0938},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CS
Cross Section
ⁿ/ₐ
L
Length
[Pouce]
V3M180
V3M180
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
7.09
V3M185
V3M185
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
7.28
V3M190
V3M190
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
7.48
V3M195
V3M195
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
7.68
V3M200
V3M200
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
7.87
V3M206
V3M206
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
8.11
V3M212
V3M212
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
8.35
V3M218
V3M218
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
8.58
V3M224
V3M224
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
8.82
V3M230
V3M230
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
9.06
V3M243
V3M243
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
9.57
V3M250
V3M250
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
9.84
V3M265
V3M265
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
10.43
V3M280
V3M280
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
11.02
V3M300
V3M300
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
11.81
V3M315
V3M315
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
12.40
V3M325
V3M325
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
12.80
V3M345
V3M345
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
13.58
V3M365
V3M365
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
14.37
V3M400
V3M400
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
15.75
V3M425
V3M425
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
16.73
V3M450
V3M450
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
17.72
V3M475
V3M475
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
18.70
V3M500
V3M500
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
19.69
V3M530
V3M530
V-FLEX SERIES FRICTION DR...
Master Inch/Metric Catalo...
Black Polyurethane
1/8 x 3/32
20.87
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성