피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 900 DN - Adjustable slide units, type DN, with adjustable handle and digital position indicator
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable slide units
GN900
GN900 DN
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/verstellschlitten/gn900/gn900_dn/gn900_dn_asmtab.prj},{NB=Verstellschlitten GN900-80-170-50-DN-2 (0)},{ARTNR=GN900-80-170-50-DN-2},{B=80},{L1=170},{D3=22},{D4=80},{D5=22},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{H6=51},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=24},{L7=31},{L8=55},{L9=27},{L10=33},{L11=66},{L12=25},{S=50},{T=2.0},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{WEIGHT=1.2800},{X=2},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-DN-1
50
95
25
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4263
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-DN-2
50
95
25
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4553
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-DN-1
50
120
50
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.3700
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-DN-2
50
120
50
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-DN-1
50
145
75
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.4863
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-DN-2
50
145
75
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5153
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-DN-1
50
170
100
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5200
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-DN-2
50
170
100
M6x1
M4
22
13.0
23
7.0
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
0.5600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-DN-1
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-DN-2
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2200
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-DN-1
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2500
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-DN-2
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.2800
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-DN-1
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.3400
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-DN-2
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.3600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-DN-1
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.4000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-DN-2
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
36
10.0
10.0
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2.0
1.4600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-185-25-DN-1
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
2.9220
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-185-25-DN-2
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
2.9510
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-210-50-DN-1
120
210
50
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.1210
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-210-50-DN-2
120
210
50
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.1500
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-235-75-DN-1
120
235
75
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.4130
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-235-75-DN-2
120
235
75
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.4420
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-260-100-DN-1
120
260
100
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.4630
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-260-100-DN-2
120
260
100
M10x1
M5
34
26.3
46
10.0
10.0
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2.0
3.4920
84798997
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN900.4 A - Mounting plates, type A, without retaining bore
Berger Tools
04.04.2023
GN 900.4 A - Mounting plates, type A, without retaining bore
Ganter
19.06.2024
GN900 DR - Adjustable slide units, type DR, with adjustable handle and digi...
Berger Tools
04.04.2023
07000113000 - Aluminum adjustment slide with hand wheel
SToxxparts
31.05.2022
NL - Needle Roller bearing slide guide with handwheel, spindle, and spindle...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
21033 - Dovetail slides with micrometer spindle and handwheel
norelem
26.06.2024
07000115000 - Aluminum adjustment slide with handwheel and digital position...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성