피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Verteiler
Ipf Electronic
anschlusstechnik
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/anschlusstechnik/verteiler.prj},{NB=VK001002},{IDNR=VK001002},{ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD=3},{ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELEPROSTECKPLATZ=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSTECKPLAETZE=6},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=4},{DESCSHORT=Verteiler, 30x100x54mm, 10-30V DC, 6x M12, Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel 4polig, IP67, TPU, LED, Sensor-/ Aktorsteckplatz mit Schutzleiter, 12A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUFBAUDERSTAMMLEITUNG
Aufbau der Stammleitung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERKABELVERSCHRAUBUNG
Ausführung der Kabelverschraubung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
Farbe des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
Biegezyklen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Torsionszyklen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Verschmutzungsgrad
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELEPROSTECKPLATZ
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERSTAMMLEITUNG
Durchmesser der Stammleitung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSTECKPLAETZE
Anzahl der Steckplätze
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Polzahl Anschluss B
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROANSCHLUSSSOCKEL
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG
Polzahl der Stammleitung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROEASIGNAL
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSUMMENSTROM
Max. Summenstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
VK001016
VK001016
Verteiler, 30x152x60mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001016
2
LED-Anzeige
16 x 0,5mm² + 3x 1mm²
ohne
M12
freies Leitungsende
IP67
3
TPU
8
60mm
30,3mm
5m
8mm
152mm
4A
12A
5
10 - 30
-15 - 80
02.11.2023
VK001021
VK001021
Verteiler, 29x90x30mm, 10...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001021
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
3
PBT
4
30mm
28,8mm
90,4mm
12
12
1,5A
1,5A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001032
VK001032
Verteiler, 26x145x30mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001032
2
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
0,25mm²
6,3mm
8
30mm
25,5mm
10m
6mm
145,2mm
10
1,5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001027
VK001027
Verteiler, 26x145x30mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001027
2
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
0,25mm²
6,3mm
8
30mm
25,5mm
5m
6mm
145,2mm
8
1,5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001022
VK001022
Verteiler, 29x113x30mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001022
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
3
PBT
6
30mm
28,8mm
113,4mm
12
12
1,5A
1,5A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001024
VK001024
Verteiler, 29x159x30mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001024
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
3
PBT
10
30mm
28,8mm
159,4mm
12
12
1,5A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001026
VK001026
Verteiler, 30x26x122mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001026
2
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
6
122,2mm
30mm
5m
5,1mm
25,5mm
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001031
VK001031
Verteiler, 26x122x30mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001031
2
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
0,25mm²
6mm
6
30mm
25,5mm
10m
6mm
122,2mm
8
1,5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001102
VK001102
Verteiler, 27x130x31mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001102
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
Gold
3
Messing
Polyamid PA
1
8
30,6mm
27,3mm
129,7mm
12
2A
12
2A
1,5A
3
10 - 30
-30 - 90
02.11.2023
VK98E199
VK98E199
Verteiler, 25x124x54mm, 3...
Das Verdrahten von Sensor...
VK98E199
2
LED-Anzeige
8 x 0,34mm² + 3 x 1mm²
ohne
M12
freies Leitungsende
≥2 Mio. Zyklen
IP67
+/-180°/m, ≥ 0,5 Mio. Zyk...
3
Polyamid PA
8,2mm
4
54mm
25,2mm
10m
8,2mm
123,5mm
2A
12A
30
5
30
-30 - 90
02.11.2023
VK98F001
VK98F001
Verteiler, 35x115x54mm, 3...
Das Verdrahten von Sensor...
VK98F001
42
LED-Anzeige
ohne
M12
radial
M23
IP67
Gold
3
Messing
Polyamid PA
2
4
54mm
34,9mm
115,4mm
12
2A
12A
5
10 - 30
-30 - 90
02.11.2023
VK98F002
VK98F002
Verteiler, 28,5x132x54mm,...
Das Verdrahten von Sensor...
VK98F002
77
LED-Anzeige
ohne
M12
M23
IP67
Gold
3
Messing
Polyamid PA
2
4
54mm
28,5mm
132,12mm
12
2A
12A
5
10 - 30
-30 - 90
02.11.2023
VK991436
VK991436
Verteiler, 24x90x21mm, 4x...
Das Verdrahten von Sensor...
VK991436
200
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
TPU
4
20,6mm
24mm
89,5mm
12
8
2A
10
2A
3
10 - 30
-15 - 90
02.11.2023
VK000008
VK000008
Verteiler, 6x M12 5polig,...
Das Verdrahten von Sensor...
VK000008
2
M20 x 1,5
M12
klemmen
PBT
6
131,5mm
60mm
41,5mm
5
02.11.2023
VK000009
VK000009
Verteiler, 8x M12 5polig,...
Das Verdrahten von Sensor...
VK000009
2
LED-Anzeige
M20 x 1,5
M12
klemmen
PBT
8
156,5mm
60mm
41,5mm
5
02.11.2023
VK001001
VK001001
Verteiler, 30x82x54mm, 10...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001001
2
LED-Anzeige
4 x 0,34mm² + 3x 0,75mm²
ohne
M12
freies Leitungsende
schwarz
IP67
3
TPU
6,8mm
4
54mm
30,3mm
5m
6,8mm
82mm
4A
12A
4
10 - 30
-15 - 80
02.11.2023
VK001002
VK001002
Verteiler, 30x100x54mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001002
203
LED-Anzeige
6 x 0,34mm² + 3x 0,75mm²
ohne
M12
freies Leitungsende
schwarz
IP67
3
TPU
7,6mm
6
54mm
30,3mm
5m
7,6mm
100mm
4A
12A
4
10 - 30
-15 - 80
02.11.2023
VK001003
VK001003
Verteiler, 30x127x54mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001003
203
LED-Anzeige
8 x 0,34mm² + 3x 0,75mm²
ohne
M12
freies Leitungsende
schwarz
IP67
3
TPU
8mm
8
54mm
30,3mm
5m
8mm
127mm
4A
12A
4
10 - 30
-15 - 80
02.11.2023
VK001029
VK001029
Verteiler, 26x191x30mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001029
2
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
0,25mm²
7,2mm
12
30mm
25,5mm
5m
6,4mm
191,2mm
14
1,5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK001103
VK001103
Verteiler, 27x150x31mm, 1...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001103
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
Gold
3
Messing
Polyamid PA
1
10
30,6mm
27,3mm
149,7mm
12
2A
12
2A
2A
3
10 - 30
-30 - 90
02.11.2023
VK001111
VK001111
Verteiler, 27x88x31mm, 10...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001111
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
Gold
3
Messing
Polyamid PA
2
4
30,6mm
27,3mm
88,2mm
2A
12
2A
1,5A
4
10 - 30
-30 - 90
02.11.2023
VK001030
VK001030
Verteiler, 26x99x30mm, 10...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001030
200
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
0,25mm²
5,1mm
4
30mm
25,5mm
10m
5,1mm
99,2mm
6
1,5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
VK98E198
VK98E198
Verteiler, 25x134x54mm, 3...
Das Verdrahten von Sensor...
VK98E198
21
LED-Anzeige
16 x 0,34mm² + 3 x 1mm²
ohne
M12
freies Leitungsende
≥2 Mio. Zyklen
IP67
+/-180°/m, ≥ 0,5 Mio. Zyk...
3
Polyamid PA
9,7mm
6
54mm
25,2mm
10m
9,7mm
134,1mm
2A
30
12A
5
30
-30 - 90
02.11.2023
VK001101
VK001101
Verteiler, 27x88x31mm, 10...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001101
2
LED-Anzeige
ohne
M8
M12
IP67
Gold
3
Messing
Polyamid PA
1
4
30,6mm
27,3mm
88,2mm
12
2A
8
2A
2A
3
10 - 30
-30 - 90
02.11.2023
VK001025
VK001025
Verteiler, 26x99x30mm, 10...
Das Verdrahten von Sensor...
VK001025
2
LED-Anzeige
ohne
M8
freies Leitungsende
IP67
PUR (Polyurethan)
3
PBT
0,25mm²
5,1mm
4
30mm
25,5mm
5m
5,1mm
99,2mm
6
1,5A
3,5A
3
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성