피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
VPH-3800 - Metal Hinged Pull Handles - Male Stud
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Hinged & Folding Pull Handles
Metal Hinged Pull Handles - Male Stud
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02050000/p131080/vph-3800.prj},{NB=VPH-918},{PN=VPH-918},{AMERSID=1088666},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Aluminum - Black Anodized Finish},{A=0.37500000},{B=8.00000000},{C=1.85},{D=0.62500000},{E=0.50000000},{F=0.62500000},{G=3/8-24},{GSKETCH0=0.375},{PITCHHELIXSPIRAL=0.04167},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Bar Diameter
[인치]
B
B Length Center to Center
[인치]
C
C Handle Height
[인치]
D
D Stud Length
[인치]
E
E Base Height
[인치]
F
F Base Diameter
[인치]
G
G Stud Thread Size
ⁿ/ₐ
VPH-3800
VPH-3800
1088659
-
-
Aluminum - Black Anodized...
1/4
3
1.46
9/16
5/16
7/16
1/4-28
VPH-3810
VPH-3810
1088660
-
-
Aluminum - Black Anodized...
1/4
4
1.46
9/16
5/16
7/16
1/4-28
VPH-3815
VPH-3815
1088661
-
-
Aluminum - Black Anodized...
1/4
5
1.46
9/16
5/16
7/16
1/4-28
VPH-910
VPH-910
1088662
-
-
Aluminum - Black Anodized...
3/8
4
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-912
VPH-912
1088663
-
-
Aluminum - Black Anodized...
3/8
4 1/2
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-915
VPH-915
1088664
-
-
Aluminum - Black Anodized...
3/8
5
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-916
VPH-916
1088665
-
-
Aluminum - Black Anodized...
3/8
6
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-918
VPH-918
1088666
-
-
Aluminum - Black Anodized...
3/8
8
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-3780
VPH-3780
1088653
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
1/4
4 1/2
1.43
9/16
5/16
7/16
1/4-28
VPH-3785
VPH-3785
1105750
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
1/4
5
1.43
9/16
5/16
7/16
1/4-28
VPH-930
VPH-930
1088654
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
3/8
4
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-950
VPH-950
1088655
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
3/8
4 1/2
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-960
VPH-960
1088656
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
3/8
5
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-970
VPH-970
1088657
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
3/8
6
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-980
VPH-980
1088658
-
-
303 Stainless Steel - Pas...
3/8
8
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
VPH-920
VPH-920
1105748
-
-
Brass - Zinc, Clear Chrom...
3/8
4
1.85
5/8
1/2
5/8
3/8-24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성