피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
VSI-..M - Locking screws with internal hexagon, DIN 908, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Tube fittings
Single parts
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/single_parts/vsi_m.prj},{NB=VSI-M 18x1,5 706.0723.305},{TYPE=VSI-M 18x1,5},{MATNR=706.0723.305},{PN=800},{D1=23},{M=18x1.5},{H=5.0},{L=17.0},{SW1=8},{KG=32},{NDM1=18},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
VSI-M 10x1,0 706.0723.150
VSI-M 10x1,0
706.0723.150
800
14
10x1.0
4.0
12.0
5
6
VSI-M 12x1,5 706.0723.195
VSI-M 12x1,5
706.0723.195
800
17
12x1.5
5.0
17.0
6
12
VSI-M 14x1,5 706.0723.225
VSI-M 14x1,5
706.0723.225
800
19
14x1.5
5.0
17.0
6
20
VSI-M 16x1,5 706.0723.265
VSI-M 16x1,5
706.0723.265
800
21
16x1.5
5.0
17.0
8
22
VSI-M 18x1,5 706.0723.305
VSI-M 18x1,5
706.0723.305
800
23
18x1.5
5.0
17.0
8
32
VSI-M 20x1,5 706.0723.345
VSI-M 20x1,5
706.0723.345
800
25
20x1.5
5.0
19.0
10
44
VSI-M 22x1,5 706.0723.375
VSI-M 22x1,5
706.0723.375
800
27
22x1.5
5.0
19.0
10
50
VSI-M 26x1,5 706.0723.435
VSI-M 26x1,5
706.0723.435
800
31
26x1.5
5.0
21.0
12
80
VSI-M 27x2,0 706.0723.400
VSI-M 27x2,0
706.0723.400
800
32
27x2.0
5.0
21.0
12
80
VSI-M 33x2,0 706.0723.510
VSI-M 33x2,0
706.0723.510
630
39
33x2.0
6.5
22.5
17
138
VSI-M 48x2,0 706.0723.748
VSI-M 48x2,0
706.0723.748
420
55
48x2.0
6.5
22.5
24
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성