您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VYR IP68 - Distributor
PMA
1 PMAFIX
Distributor
VY Y piece
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/verteiler/vy_y_verteiler/_vyr-483636.prj},{NB=_VYR-171212},{IDNR=_VYR-171212},{BLACK=BVYR-171212},{GREY=SVYR-171212},{NWA=17},{NWB=12},{NWC=12},{L=80.0},{B=30.0},{H=46.0},{S=for/fuer M5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{F=32},{F1=22},{L1=34},{K=22.0},{K1=15.0},{AD=29.5},{A2=27.5},{A2K=21.5},{RD=21.5},{HV=6.2},{I=8.3},{GF3=0.5},{VR=1.0},{LA=17.0},{LAK=15.0},{E=24.8},{ADK=23.5},{RDK=16.0},{DBA=10.0},{DBI=5.8},{HVK=5.2},{EK=19.2},{IK=7.6},{DI=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
NWA
Nominal width A
ⁿ/ₐ
NWB
Nominal width B
ⁿ/ₐ
NWC
Nominal width C
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
S
Mounting hole
ⁿ/ₐ
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VYR-100707
BVYR-100707
SVYR-100707
10
07
07
63.0
21.0
32.0
for/fuer M4
PA 6
_VYR-121010
BVYR-121010
SVYR-121010
12
10
10
69.0
24.0
39.0
for/fuer M4
PA 6
_VYR-171212
BVYR-171212
SVYR-171212
17
12
12
80.0
30.0
46.0
for/fuer M5
PA 6
_VYR-231717
BVYR-231717
SVYR-231717
23
17
17
98.0
38.0
60.0
for/fuer M6
PA 6
_VYR-292323
BVYR-292323
SVYR-292323
29
23
23
109.0
45.0
74.0
for/fuer M6
PA 6
_VYR-362929
BVYR-362929
SVYR-362929
36
29
29
130.0
54.0
87.0
for/fuer M6
PA 6
_VYR-483636
BVYR-483636
SVYR-483636
48
36
36
144.0
68.0
103.5
for/fuer M6
PA 6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表