피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
WAT-LSCN - position positioning block
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Linear Stoppers
For Positioning
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_stoppers/for_positioning/lscn.prj},{NB=WAT-LSCN-11(IKO-LWH35-SS400-35)},{MA=SS400},{PN=WAT-LSCN-11},{DIM3=35},{DIM3A=35},{DIM1=IKO},{DIM2=LWH35},{ROHS=YES},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{W=65.0},{H=63.0},{A=55.5},{B=16.0},{J=24.0},{P=45.0},{T=16.0},{M=8.0},{P1=1.00},{D=9.0},{MM=8.0},{ML=20.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MA
material
ⁿ/ₐ
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P1
[mm]
WAT-LSCN-01
SS400
WAT-LSCN-01
YES
23.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-02
SS400
WAT-LSCN-02
YES
31.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-03
SS400
WAT-LSCN-03
YES
35.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-04
SS400
WAT-LSCN-04
YES
27.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-05
SS400
WAT-LSCN-05
YES
35.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-06
SS400
WAT-LSCN-06
YES
37.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-07
SS400
WAT-LSCN-07
YES
32.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-08
SS400
WAT-LSCN-08
YES
40.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-09
SS400
WAT-LSCN-09
YES
43.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-10
SS400
WAT-LSCN-10
YES
49.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-11
SS400
WAT-LSCN-11
YES
55.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-01S
SUS304
WAT-LSCN-01S
YES
23.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-02S
SUS304
WAT-LSCN-02S
YES
31.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-03S
SUS304
WAT-LSCN-03S
YES
35.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-04S
SUS304
WAT-LSCN-04S
YES
27.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-05S
SUS304
WAT-LSCN-05S
YES
35.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-06S
SUS304
WAT-LSCN-06S
YES
37.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-07S
SUS304
WAT-LSCN-07S
YES
32.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-08S
SUS304
WAT-LSCN-08S
YES
40.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-09S
SUS304
WAT-LSCN-09S
YES
43.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-10S
SUS304
WAT-LSCN-10S
YES
49.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-11S
SUS304
WAT-LSCN-11S
YES
55.5
8.0
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성