WCB88 - Precision Worm Gears - 1.0 Module - Single, Double and Four Thread - Right Hand - 10mm Face - Quality Class DIN 7/AGMA 10 - Brass
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b114m.prj},{NB=WCB88-D50(High)},{PN=WCB88-D50},{LOD=High},{LOD2='High'},{DES=PIN HUB WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB21},{MAT=Brass},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=1.0},{B=12.0},{N=50},{PD=50.0},{CPIT=6.283},{LA=9° 27'},{PA=20},{H=20.0},{MW=Double},{PDW=12.7},{FT=10},{OL=20.0},{OD=52.0000},{F1=10.0000},{PSTOL=0.0100},{MM=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
CPIT
Circular Pitch
[mm]
LA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
MW
Mating Worm
ⁿ/ₐ
WCB88-S20(High)
WCB88-S20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
20
20.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S30(High)
WCB88-S30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
30
30.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S40(High)
WCB88-S40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
40
40.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S50(High)
WCB88-S50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
50
50.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S60(High)
WCB88-S60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
60
60.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S72(High)
WCB88-S72
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
72
72.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S80(High)
WCB88-S80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
80
80.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S96(High)
WCB88-S96
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
96
96.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S100(High)
WCB88-S100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
100
100.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-D20(High)
WCB88-D20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
20
20.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D30(High)
WCB88-D30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
30
30.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D40(High)
WCB88-D40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
40
40.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D50(High)
WCB88-D50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
50
50.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D60(High)
WCB88-D60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
60
60.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D72(High)
WCB88-D72
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
72
72.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D80(High)
WCB88-D80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
80
80.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D96(High)
WCB88-D96
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
96
96.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D100(High)
WCB88-D100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
100
100.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-F20(High)
WCB88-F20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
20
20.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F30(High)
WCB88-F30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
30
30.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F40(High)
WCB88-F40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
40
40.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F50(High)
WCB88-F50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
50
50.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F60(High)
WCB88-F60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
60
60.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F72(High)
WCB88-F72
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
72
72.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F80(High)
WCB88-F80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
80
80.0
12.566
18° 26'
25
Four
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성