피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WIH71 72 - Joint joint, fixed joint and binaural joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wih71_72.prj},{NB=WIH71-Y63},{CODE=WIH71},{TYPE=Binaural fixed type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Nickel-plated},{SPE=Y63},{APP=63},{L1=56},{B=28},{L=40},{M=M18*1.5},{MPOOL=18},{HH=18},{R=16.0},{F=20},{D=14},{DTOL=+0.070/0},{T=22.2},{TTOL=+0.3/0},{T1=44},{L2=50.6},{DD3=12.9},{DD3TOL=+0.18/-0.18},{TT=1.0},{TTTOL=+0.05/-0.05},{BB=2.0},{AA=3.4},{DDOO=1.7},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
APP
Applicable cylinder inner diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance H10
[mm]
T
[mm]
TTOL
T tolerance
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
WIH71-Y6
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y6
6
19
8
14
M3*0.5
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH71-Y10
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y10
10
19
8
14
M4*0.7
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH71-Y12
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y12
12
21
10
16
M5*0.8
7
6.3
7
5
+0.048/0
5.2
+0.3/0
10
14.6
WIH71-Y16
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y16
16
32
12
25
M6*1.0
7
8.1
15
5
+0.058/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH71-Y16A
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y16A
16
28
12
21
M6*1.0
11
8.1
10
5
+0.048/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH71-Y20
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y20
20
34
16
25
M8*1.25
9
10.3
11
8
+0.058/0
8.2
+0.3/0
16
21.0
WIH71-Y25
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y25
25
41
20
30
M10*1.25
11
12.8
14
10
+0.058/0
10.2
+0.3/0
20
25.6
WIH71-Y32
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y32
32
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH71-Y40
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y40
40
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH71-Y50
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y50
50
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
WIH71-Y63
WIH71
Binaural fixed type
Q235
SS400
Nickel plating
Y63
63
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
WIH72-Y6
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y6
6
19
8
14
M3*0.5
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH72-Y10
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y10
10
19
8
14
M4*0.7
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH72-Y12
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y12
12
21
10
16
M5*0.8
7
6.3
7
5
+0.048/0
5.2
+0.3/0
10
14.6
WIH72-Y16
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y16
16
32
12
25
M6*1.0
7
8.1
15
5
+0.058/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH72-Y16A
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y16A
16
28
12
21
M6*1.0
11
8.1
10
5
+0.048/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH72-Y20
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y20
20
34
16
25
M8*1.25
9
10.3
11
8
+0.058/0
8.2
+0.3/0
16
21.0
WIH72-Y25
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y25
25
41
20
30
M10*1.25
11
12.8
14
10
+0.058/0
10.2
+0.3/0
20
25.6
WIH72-Y32
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y32
32
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH72-Y40
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y40
40
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH72-Y50
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y50
50
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
WIH72-Y63
WIH72
Binaural fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y63
63
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성