WP-706 - T-Angle Connector Clamps
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
T-Angle Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080147/wp-706_asmtab.prj},{NB=WP-732},{PN=WP-732},{AMERSID=1099618},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Black},{BI=-},{D11=40},{D22=40},{K1=56},{D3=M10 x 1.5},{D4=-},{K22=62},{L11=129},{L22=69},{M1=88},{MS=Metric},{SER=GN192},{D1=40.000},{D2=40.000},{K=56.000},{M=88.000},{FCHT=46.000},{FCLEN=32.500},{FCR=1.500},{RVR=1.500},{L1=129.000},{CBR=126.100},{CBCTC=216.200},{CBSR=1.500},{L1ETC=87.781},{CBWDTH=46.000},{SCBC=65.000},{L2ETC=27.781},{L2=69.000},{K2=62.000},{WAFHLOC=28.000},{WAFHDIA=10.500},{D1WAFHL=28.000},{GC=3.500},{WAF=17.500},{WAP=20.2070},{WAFDP=10.000},{SSCBLOC=23.000},{SSCBDIA=8.000},{SSCBDP=17.000},{SSCBHDIA=4.500},{SSCON=S},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-706/wp-706_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
VERSION
Finish / Coating
ⁿ/ₐ
BI
Bushing Insert
ⁿ/ₐ
D11
d1 Bore Diameter 1
ⁿ/ₐ
D22
d2 Bore Diameter 2
ⁿ/ₐ
K1
k1 Clamping Length
ⁿ/ₐ
D3
d3 Thread Size
ⁿ/ₐ
D4
d4 Screw Size
ⁿ/ₐ
K22
k2 Clamping Length
ⁿ/ₐ
L11
l1 Overall Length
ⁿ/ₐ
L22
l2 Overall Height
ⁿ/ₐ
M1
m Hole Center to End
ⁿ/ₐ
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
SER
Series Number
ⁿ/ₐ
WP-706
WP-706
1099592
-
-
Black
-
1.00
1.00
1.57
M8 x 1.25
-
1.7
3.62
2.05
2.36
Inch
GN192
WP-707
WP-707
1099593
-
-
Tumbled
-
1.00
1.00
1.57
M8 x 1.25
-
1.7
3.62
2.05
2.36
Inch
GN192
WP-708
WP-708
1099594
-
-
Black
-
1.25
1.25
1.57
M8 x 1.25
-
1.7
3.62
2.05
2.36
Inch
GN192
WP-709
WP-709
1099595
-
-
Tumbled
-
1.25
1.25
1.57
M8 x 1.25
-
1.7
3.62
2.05
2.36
Inch
GN192
WP-710
WP-710
1099596
-
-
Black
-
1.50
1.50
2.20
M10 x 1.5
-
2.44
5.08
2.72
3.46
Inch
GN192
WP-711
WP-711
1099597
-
-
Tumbled
-
1.50
1.50
2.20
M10 x 1.5
-
2.44
5.08
2.72
3.46
Inch
GN192
WP-712
WP-712
1099598
-
-
Black
-
1.75
1.75
2.56
M10 x 1.5
-
2.95
5.38
3.05
4.06
Inch
GN192
WP-713
WP-713
1099599
-
-
Tumbled
-
1.75
1.75
2.56
M10 x 1.5
-
2.95
5.38
3.05
4.06
Inch
GN192
WP-714
WP-714
1099600
-
-
Black
-
2.00
2.00
2.56
M10 x 1.5
-
2.95
5.38
3.05
4.06
Inch
GN192
WP-715
WP-715
1099601
-
-
Tumbled
-
2.00
2.00
2.56
M10 x 1.5
-
2.95
5.38
3.05
4.06
Inch
GN192
WP-716
WP-716
1099602
-
-
Black
-
2.50
2.50
3.15
M10 x 1.5
-
3.15
6.97
3.60
4.92
Inch
GN192
WP-717
WP-717
1099603
-
-
Tumbled
-
2.50
2.50
3.15
M10 x 1.5
-
3.15
6.97
3.60
4.92
Inch
GN192
WP-718
WP-718
1099604
-
-
Black
-
20
20
40
M8 x 1.25
-
42.5
92
52
60
Metric
GN192
WP-719
WP-719
1099605
-
-
Tumbled
-
20
20
40
M8 x 1.25
-
42.5
92
52
60
Metric
GN192
WP-720
WP-720
1099606
-
-
Black
-
25
25
40
M8 x 1.25
-
42.5
92
52
60
Metric
GN192
WP-721
WP-721
1099607
-
-
Tumbled
-
25
25
40
M8 x 1.25
-
42.5
92
52
60
Metric
GN192
WP-724
WP-724
1099610
-
-
Black
-
30
30
40
M8 x 1.25
-
42.5
92
52
60
Metric
GN192
WP-725
WP-725
1099611
-
-
Tumbled
-
30
30
40
M8 x 1.25
-
42.5
92
52
60
Metric
GN192
WP-722
WP-722
1099608
-
-
Black
-
30
30
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
WP-723
WP-723
1099609
-
-
Tumbled
-
30
30
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
WP-726
WP-726
1099612
-
-
Black
-
32
32
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
WP-727
WP-727
1099613
-
-
Tumbled
-
32
32
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
WP-728
WP-728
1099614
-
-
Black
-
35
35
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
WP-729
WP-729
1099615
-
-
Tumbled
-
35
35
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
WP-732
WP-732
1099618
-
-
Black
-
40
40
56
M10 x 1.5
-
62
129
69
88
Metric
GN192
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성