피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
WPSEW, WPSEWM, WPSEWK - 파이프스탠다드-2면플랜지브라켓-2개타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/wpsew_asmtab.prj},{NB=WPSEW50-200},{MATP=STKM13A},{MATB=1018 Carbon Steel},{ST=1},{NO=50},{DTOL=+/-0.20},{L=200},{L1=[200:1000/1]},{D1=51.5},{D2=65.0},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{W=74},{Z=74},{W1=50},{PPATH=wpsew_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATP
파이프 재질
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
NO
호칭
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
TT
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
W1
[mm]
WPSEW30-200
WPSEW30-200
STKM13A
SS400
30
30.0
+/-0.15
4
30.5
42.7
90
9
10
50
25
15
M6
15
56
56
34
WPSEW40-200
WPSEW40-200
STKM13A
SS400
40
40.0
+/-0.15
4
40.5
54.0
100
9
10
60
25
25
M6
15
64
62
44
WPSEW50-200
WPSEW50-200
STKM13A
SS400
50
50.8
+/-0.20
4
51.5
65.0
110
9
10
75
30
30
M6
15
74
74
50
WPSEW60-200
WPSEW60-200
STKM13A
SS400
60
60.5
+/-0.23
4
61.0
76.3
120
9
12
90
35
40
M8
20
90
76
70
WPSEW70-300
WPSEW70-300
STKM13A
SS400
70
70.0
+/-0.23
6
70.5
89.1
130
9
12
105
40
45
M8
20
100
80
80
WPSEW80-300
WPSEW80-300
STKM13A
SS400
80
82.6
+/-0.30
6
83.0
101.6
140
9
12
120
40
60
M8
20
110
86
90
WPSEW100-350
WPSEW100-350
STKM13A
SS400
100
101.6
+/-0.50
6
102.0
120.0
160
9
12
150
40
90
M8
20
130
94
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성