702577 - WELDING NIPPLE WITH O.R. DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702577.prj},{NB=X702577-2025},{CODE=X702577-2025},{FILENAME=X702577-2025_00},{F=},{D=},{D1=},{L1=},{L2=},{PN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
X702577-1225
X702577-1225
M20x1,5-6g
12
7
31,5
33,5
400 Bar
X702577-1430
X702577-1430
M22x1,5-6g
14
8
38
40
400 Bar
X702577-1620
X702577-1620
X702577-1625
X702577-1625
M24x1,5-6g
16
11
37,5
40,5
315 Bar
X702577-1630
X702577-1630
M24x1,5-6g
16
10
37,5
40,5
400 Bar
X702577-2020
X702577-2020
X702577-2025
X702577-2025
X702577-2030
X702577-2030
M30x2-6g
20
14
43,5
47
315 Bar
X702577-2040
X702577-2040
X702577-2530
X702577-2530
M36x2-6g
25
19
49,5
53,5
250 Bar
X702577-2540
X702577-2540
M36x2-6g
25
17
49,5
53,5
315 Bar
X702577-3040
X702577-3040
M42x2-6g
30
22
52
57,5
400 Bar
X702577-3050
X702577-3050
X702577-3850
X702577-3850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성