피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
XDT/XST/XSST/XLT-A/ABX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_a/xdt_a_abx_asmtab.prj},{NB=XST 125 A},{ORDERNO=XST 125 A},{WDAB=125x30},{LC=250},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=140},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{BODY=XST 125 40},{SHAFT=XD 125 40},{WHEEL=125 A-15},{BD=15.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XDT 80 A
XDT 80 A
80X24
120
106
102x83
80x60
9
108
Nylon plain bearing
XDT 100 ABX
XDT 100 ABX
100x30
150
128
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
XDT 100 A
XDT 100 A
100x30
150
128
102x83
80x60
9
108
Nylon plain bearing
XDT 125 ABX
XDT 125 ABX
125x30
150
154
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
XST 125 ABX
XST 125 ABX
125x30
250
160
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XSST 125 ABX
XSST 125 ABX
125x30
250
160
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
XDT 125 A
XDT 125 A
125x30
150
154
102x83
80x60
9
108
Nylon plain bearing
XST 125 A
XST 125 A
125x30
250
160
102x83
80x60
9
140
Nylon plain bearing
XSST 125 A
XSST 125 A
125x30
250
160
135x110
105x80
11
140
Nylon plain bearing
XDT 150 ABX
XDT 150 ABX
150x40
250
181
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
XLT 150 ABX
XLT 150 ABX
150x40
250
181
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XDT 150 A
XDT 150 A
150x40
250
181
135x110
105x80
11
140
Nylon plain bearing
XLT 150 A
XLT 150 A
150x40
250
181
102x83
80x60
9
140
Nylon plain bearing
XDT 175 ABX
XDT 175 ABX
175x40
370
216
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
XDT 175 A
XDT 175 A
175x40
370
216
135x110
105x80
11
168
Nylon plain bearing
XDT 200 ABX
XDT 200 ABX
200x50
370
240
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
XDT 200 A
XDT 200 A
200x50
370
240
135x110
105x80
11
168
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성