您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCS1-C - 单U型钩
YSC
执行元件
标准气缸
大型标准气缸
YCS1大型系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/large_bore_size_cylinder/ycs1_series/ycs1_c.prj},{NB=YCS-C160},{BORE=160},{C=144},{CD=32},{CL=80},{CT=20},{CV=60},{CZ=40},{NM=16},{NP=1.5},{R=36},{T=184}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BORE
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
CL
[mm]
CT
[mm]
CV
[mm]
CZ
[mm]
NM
[mm]
NP
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
YCS-C125
125
115
25
65
17
48
32
14
1.5
29
145
YCS-C140
140
128
28
75
17
58
36
14
1.5
32
161
YCS-C150
150
132
32
80
20
60
40
16
1.5
36
170
YCS-C160
160
144
32
80
20
60
40
16
1.5
36
184
YCS-C180
180
162
40
90
23
67
50
18
1.5
44
204
YCS-C200
200
182
40
100
25
75
50
20
1.5
44
226
YCS-C250
250
225
50
110
30
80
63
24
1.5
55
277
YCS-C300
300
270
63
130
37
93
80
30
1.5
68
330
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RS - Spherical bearing
Pimatic
02.03.2020
CS2Y/CD2Y - 平稳运动气缸
SMC Corporation
26.06.2024
25A-CS2/25A-CDS2 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod/Series C...
SMC
26.09.2023
CS2 - 气缸/标准型:双作用,单杆
SMC Corporation
26.06.2024
YCS1 - YCS1
YSC
10.01.2024
DZ 125-320 TYPE BAS - Rod eye mounting movable
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
RS std - Spherical bearing
Pimatic
02.03.2020
Chape arrière mâle rotulée MP6
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表