피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCS1-L - YCS1 Axial Foot
YSC
cylinders
standard cylinder
large bore size cylinder
ycs1 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/large_bore_size_cylinder/ycs1_series/ycs1_l.prj},{NB=YCS-L160},{BORE=160},{LD=19},{LH=106},{LT=9},{LX=118},{T=184},{X=50},{Y=25},{T2=34.0},{T3=70},{NM=16},{C=144}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
NM
[mm]
C
[mm]
YCS-L125
125
19
85
8
100
145
45
20
27.5
60
14
115
YCS-L140
140
19
100
9
112
161
45
30
36.0
65
14
128
YCS-L150
150
19
105
9
118
170
50
25
34.0
70
16
132
YCS-L160
160
19
106
9
118
184
50
25
34.0
70
16
144
YCS-L180
180
24
125
10
132
204
60
30
44.0
80
18
162
YCS-L200
200
24
132
10
150
226
60
30
41.0
90
20
182
YCS-L250
250
29
160
12
180
277
80
40
47.5
110
24
225
YCS-L300
300
33
200
15
212
330
90
40
65.0
150
30
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성