피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_6797_a_v2.prj},{NB=Zahnscheibe DIN 6797 V2 A 10.5 51456.100.001(High)},{CNSORDERNO=51456.100.001},{D=10.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=0.800},{DA=10.500},{DW=18.000},{H=0.900},{N=9.000},{NENNID=M10},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈6797 A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=External teeth},{TYPE=Toothed lock washer},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN≈2450},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492291684},{INTRASTATCODE=7318210091},{ECLASS=},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=A 6.4},{FAB_GEO=For nom. size=M6;d1=6.4;d2=11;s=0,7},{FAB_ARTICLENUMBER=51456.100.001},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth min.
[mm]
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00002
NEN≈2450
Y
8715494100564
31161801
EC002345
2.200
4.500
0.300
6.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.023.001
M2,3
2.300
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00003
NEN≈2450
Y
8715494098021
31161801
EC002345
2.500
5.000
0.400
6.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00005
NEN≈2450
Y
8715492291639
7318210091
31161801
EC002345
3.200
6.000
0.400
6.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00010
NEN≈2450
Y
8715492291646
7318210091
31161801
EC002345
4.300
8.000
0.500
8.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00018
NEN≈2450
Y
8715492291653
7318210091
31161801
EC002345
5.300
10.000
0.600
8.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00026
NEN≈2450
Y
8715492291660
7318210091
31161801
EC002345
6.400
11.000
0.700
8.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.070.001
M7
7.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00030
NEN≈2450
Y
8715494098052
7318210091
31161801
EC002345
7.400
12.500
0.800
8.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00056
NEN≈2450
Y
8715492291677
7318210091
31161801
EC002345
8.400
15.000
0.800
8.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00080
NEN≈2450
Y
8715492291684
7318210091
31161801
EC002345
10.500
18.000
0.900
9.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00120
NEN≈2450
Y
8715492291691
7318210091
31161801
EC002345
13.000
20.500
1.000
10.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00170
NEN≈2450
Y
8715494098069
7318210091
31161801
EC002345
15.000
24.000
1.000
10.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00200
NEN≈2450
Y
8715492291707
7318210091
31161801
EC002345
17.000
26.000
1.200
12.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.180.001
M18
18.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00350
NEN≈2450
Y
8715494098076
7318210091
31161801
EC002345
19.000
30.000
1.400
12.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00400
NEN≈2450
Y
8715492291714
7318210091
31161801
EC002345
21.000
33.000
1.400
12.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.220.001
M22
22.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00500
NEN≈2450
Y
8715494098083
7318210091
31161801
EC002345
23.000
35.000
1.500
14.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00600
NEN≈2450
Y
8715494098090
7318210091
31161801
EC002345
25.000
38.000
1.500
14.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00800
NEN≈2450
Y
8715494098106
31161801
EC002345
28.000
44.000
1.600
14.000
Zahnscheibe DIN 6797 V2 A...
51456.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN ≈6797 A
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
Zinc plated
0.00900
NEN≈2450
Y
8715494098113
31161801
EC002345
31.000
48.000
1.600
14.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성