您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF21A 21H - 直线轴承固定座组件-双衬型/双衬型-轴滑动型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf21a_21h.prj},{NB=ZF21AW-d30-H30},{TYPE=ZF21AW},{TYPE1=Single lining type},{S=ZF01AB series},{MS=Aluminium alloy},{ST=natural color anode},{QA=-18~80℃},{DD=30},{H=30},{L=105},{A=20},{W=65},{C=18.0},{L1=85.0},{D1=9.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
S
使用轴承系列码
ⁿ/ₐ
MS
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
QA
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
L轴承长度
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
ZF21AW-d12-H15
ZF21AW-d12-H15
ZF21AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
12
58
30.000
40
25
8
30
8.5
46.0
5.5
ZF21AW-d16-H20
ZF21AW-d16-H20
ZF21AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
16
68
40.000
47
30
10
40
11.5
56.0
5.5
ZF21AW-d20-H20
ZF21AW-d20-H20
ZF21AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
20
72
42.000
52
35
12
44
12.5
60.0
5.5
ZF21AW-d25-H25
ZF21AW-d25-H25
ZF21AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
25
90
52.500
69
50
15
55
16.0
75.0
6.6
ZF21AW-d30-H30
ZF21AW-d30-H30
ZF21AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
30
105
62.500
74
55
20
65
18.0
85.0
9.0
ZF21HW-d12-H15
ZF21HW-d12-H15
ZF21HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
12
58
30.000
70
50
8
30
8.5
46.0
5.5
ZF21HW-d16-H20
ZF21HW-d16-H20
ZF21HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
16
68
40.000
84
55
10
40
11.5
56.0
5.5
ZF21HW-d20-H20
ZF21HW-d20-H20
ZF21HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
20
72
42.000
94
60
12
44
12.5
60.0
5.5
ZF21HW-d25-H25
ZF21HW-d25-H25
ZF21HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
25
90
52.500
128
90
15
55
16.0
75.0
6.6
ZF21HW-d30-H30
ZF21HW-d30-H30
ZF21HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
30
105
62.500
138
100
20
65
18.0
85.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表