GB/T 9115.2-2000 PN160 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn16.0mpa/gb9115.2-2000pn16.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN50-PN160 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{H=75},{NN=90},{NNII=90},{S=6.0},{H1=10},{R=5},{PPATH=gb9115.2-2000pn16.0mf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN160 MF GB/T 91...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
24
45
32
32
3.0
6
3
法兰 DN.15-PN160 MF GB/T 91...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
26
45
34
34
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN160 MF GB/T 91...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
30
52
42
42
3.6
6
4
法兰 DN.25-PN160 MF GB/T 91...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
32
58
52
52
3.6
8
4
法兰 DN.32-PN160 MF GB/T 91...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
34
60
60
60
3.6
8
5
法兰 DN.40-PN160 MF GB/T 91...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
36
64
70
70
4.0
10
5
法兰 DN.50-PN160 MF GB/T 91...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
38
75
90
90
6.0
10
5
法兰 DN.65-PN160 MF GB/T 91...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
42
82
108
108
7.0
12
6
法兰 DN.80-PN160 MF GB/T 91...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
46
86
120
120
7.0
12
6
法兰 DN.100-PN160 MF GB/T 9...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
52
100
150
150
8.0
12
6
法兰 DN.125-PN160 MF GB/T 9...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
56
115
180
180
10.5
14
6
法兰 DN.150-PN160 MF GB/T 9...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
62
128
210
210
12.5
14
8
法兰 DN.200-PN160 MF GB/T 9...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
66
140
278
278
16.0
16
8
法兰 DN.250-PN160 MF GB/T 9...
250
273.0
273
515
430
42
12
M39
345
312
313
4.5
3.5
76
155
340
340
20.0
18
10
法兰 DN.300-PN160 MF GB/T 9...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
88
175
400
400
22.2
18
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表