AGSMPN,AGSM2PN - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agsmpn323_asmtab.prj},{NB=AGSMPN16-70},{CODE=AGSMPN},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=70},{LXX=70},{LMAX=670},{W=32},{L1=32.0},{B=25},{SLL=M3×4},{S=3},{LL=4.0},{L2=17.8},{K=12.0},{N=16.0},{LL1=4.0},{W1=15},{W2=8.5},{H1=10},{DD=3.5},{D=6.5},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=15.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=agsmpn323/agsmpn323_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
LL1
(ℓ1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
SJBHG
[kg]
SJBDG
[kg/m]
AGSMPN8-30
AGSMPN
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
8.5
2.0
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSMPN10-35
AGSMPN
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
10.0
2.5
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
7.5
2
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSMPN13-45
AGSMPN
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
13.5
3.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
10.0
2
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSMPN16-70
AGSMPN
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
16.0
4.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
15.0
2
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGSM2PN8-60
AGSM2PN
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
8.5
2.0
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
4
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSM2PN10-70
AGSM2PN
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
10.0
2.5
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
5.0
4
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSM2PN13-90
AGSM2PN
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
13.5
3.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
7.5
4
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSM2PN16-140
AGSM2PN
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
16.0
4.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
10.0
4
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AGLMPN,AGLM2PN - Miniature linear guide rail · lengthened slider with posit...
SRD-FA
04.07.2022
AGBH,AGB2H,AGBW,AGB2W - Linear guide rail with low assembly and medium load...
SRD-FA
04.07.2022
X - Rails and sliders in stainless steel (max load 1600 N, max length 4000 ...
Rollon
03.05.2022
E28-G40 - Steel Linear Guide Rail - with 40mm steel ball bearing runner - m...
Chambrelan
05.05.2020
AGLWPN,AGLW2PN - Miniature linear guideway wide slider with positioning hol...
SRD-FA
04.07.2022
MSN-C/H - Standard miniature linear guide rail
DM-ROBOT
13.07.2023
ST53-BP53 - Stainless Steel Linear Guide Rail - with 120mm SST roller runne...
Chambrelan
05.05.2020
FXRG - Modular linear guides, configurable double row ball bearings sliders...
Rollon
24.11.2021
S - Rails and sliders with zinc-plating treatment (max load 1740 N, max len...
Rollon
03.05.2022
SROMST, SROZST - Linear Rails Oil Free Type with Stopper
Misumi
20.06.2024
N/P - Rails and sliders nitrided with Rollon-Nox (max load 3240 N, max leng...
Rollon
03.05.2022
Compact rail PLUS - Self-aligning linear guide rail, double row ball bearin...
Rollon
04.04.2023
Guide Rail
OILES CORPORATION
06.12.2021
MR 9 W - Linear guideway
Unimotion
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성