피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64619 - Ecrou hexagonal à crénaux HK - DIN 935 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64619.prj},{NB=emile_maurin_6461916},{REF=6461916},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=16},{M=19.0},{S=24},{M1=12.570},{IDNR=},{BEZ=M16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{N=4.800},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
S1
(sur demande)
[mm]
Emile Maurin 646194
646194
Acier inoxydable A4
4
5.0
7
non dégager
7
Emile Maurin 646195
646195
Acier inoxydable A4
5
6.0
8
non dégager
8
Emile Maurin 646196
646196
Acier inoxydable A4
6
7.5
10
non dégager
10
Emile Maurin 646198
646198
Acier inoxydable A4
8
9.5
13
non dégager
13
Emile Maurin 6461910
6461910
Acier inoxydable A4
10
12.0
17
non dégager
16
Emile Maurin 6461912
6461912
Acier inoxydable A4
12
15.0
19
dégager
18
Emile Maurin 6461914
6461914
Acier inoxydable A4
14
16.0
22
dégager
21
Emile Maurin 6461916
6461916
Acier inoxydable A4
16
19.0
24
dégager
24
Emile Maurin 6461918
6461918
Acier inoxydable A4
18
21.0
27
dégager
27
Emile Maurin 6461920
6461920
Acier inoxydable A4
20
22.0
30
dégager
30
Emile Maurin 6461922
6461922
Acier inoxydable A4
22
26.0
32
dégager
34
Emile Maurin 6461924
6461924
Acier inoxydable A4
24
27.0
36
dégager
36
Emile Maurin 6461927
6461927
Acier inoxydable A4
27
30.0
41
dégager
41
Emile Maurin 6461930
6461930
Acier inoxydable A4
30
33.0
46
dégager
46
Emile Maurin 6461933
6461933
Acier inoxydable A4
33
35.0
50
dégager
50
Emile Maurin 6461936
6461936
Acier inoxydable A4
36
38.0
55
dégager
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성