您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64619 - Ecrou hexagonal à crénaux HK - DIN 935 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64619.prj},{NB=emile_maurin_6461916},{REF=6461916},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=16},{M=19.0},{S=24},{M1=12.570},{IDNR=},{BEZ=M16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{N=4.800},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
S1
(sur demande)
[mm]
Emile Maurin 646194
646194
Acier inoxydable A4
4
5.0
7
non dégager
7
Emile Maurin 646195
646195
Acier inoxydable A4
5
6.0
8
non dégager
8
Emile Maurin 646196
646196
Acier inoxydable A4
6
7.5
10
non dégager
10
Emile Maurin 646198
646198
Acier inoxydable A4
8
9.5
13
non dégager
13
Emile Maurin 6461910
6461910
Acier inoxydable A4
10
12.0
17
non dégager
16
Emile Maurin 6461912
6461912
Acier inoxydable A4
12
15.0
19
dégager
18
Emile Maurin 6461914
6461914
Acier inoxydable A4
14
16.0
22
dégager
21
Emile Maurin 6461916
6461916
Acier inoxydable A4
16
19.0
24
dégager
24
Emile Maurin 6461918
6461918
Acier inoxydable A4
18
21.0
27
dégager
27
Emile Maurin 6461920
6461920
Acier inoxydable A4
20
22.0
30
dégager
30
Emile Maurin 6461922
6461922
Acier inoxydable A4
22
26.0
32
dégager
34
Emile Maurin 6461924
6461924
Acier inoxydable A4
24
27.0
36
dégager
36
Emile Maurin 6461927
6461927
Acier inoxydable A4
27
30.0
41
dégager
41
Emile Maurin 6461930
6461930
Acier inoxydable A4
30
33.0
46
dégager
46
Emile Maurin 6461933
6461933
Acier inoxydable A4
33
35.0
50
dégager
50
Emile Maurin 6461936
6461936
Acier inoxydable A4
36
38.0
55
dégager
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表