您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
GBL01 29 - Open flange type guide shaft support, extended type, mounting hole through hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gbl01_29.prj},{NB=GBL13-D12},{CODE=GBL13},{TYPOOL=The stretched},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Square Flange},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=chrome},{D=12},{AS=1.5},{LINK=webxxx},{PPATH=gbl/assem/gbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPOOL
type
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
DD
[mm]
S
[mm]
AS
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
MPOOL
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
GBL01-D12
GBL01
Extended type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
Black
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL02-D12
GBL02
Extended type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL03-D12
GBL03
Extended type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
chrome
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL06-D12
GBL06
Extended type
Mounting hole through hol...
Round flange
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL08-D12
GBL08
Extended type
Mounting hole through hol...
Round flange
LD30
A6061
True-color anodic oxidati...
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL09-D12
GBL09
Extended type
Mounting hole through hol...
Round flange
LD30
A6061
Black anodizing
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL11-D12
GBL11
Extended type
Mounting hole through hol...
Method blue
45
S45C
Black
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL12-D12
GBL12
Extended type
Mounting hole through hol...
Method blue
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL13-D12
GBL13
Extended type
Mounting hole through hol...
Method blue
45
S45C
chrome
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL16-D12
GBL16
Extended type
Mounting hole through hol...
Method blue
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL18-D12
GBL18
Extended type
Mounting hole through hol...
Method blue
LD30
A6061
True-color anodic oxidati...
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL19-D12
GBL19
Extended type
Mounting hole through hol...
Method blue
LD30
A6061
Black anodizing
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL21-D12
GBL21
Extended type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
Black
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL22-D12
GBL22
Extended type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL23-D12
GBL23
Extended type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
chrome
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL26-D12
GBL26
Extended type
Mounting hole through hol...
Edge flange
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL28-D12
GBL28
Extended type
Mounting hole through hol...
Edge flange
LD30
A6061
True-color anodic oxidati...
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
GBL29-D12
GBL29
Extended type
Mounting hole through hol...
Edge flange
LD30
A6061
Black anodizing
+0.018/0
33.0
31.8
52
5.8
20
42
40
34
35
25
4.5
1.2~1.8
1.5
1.2~1.8
11
4
M5
M5x12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성